Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MCS spinany zdroj, 1fazovy

IN: 90-265VAC, OUT: 10-15V/5ADC

Č.prod.: 85040
Hmotnost: 0.45 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 168,30 €
  • 158,95 €
  • 149,60 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 12 V DC ±1%
Proud: 5 A
Přemostění výpadku sítě min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 70 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Počet sériově zapojených přístrojů max. 2
Paralelní zapojitelnost ne
Sériové zapojení ano
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 115 V
Vstupní napětí 2 AC 230 V
Vstupní napětí AC min. 90 V
Vstupní napětí AC max. 265 V
Vstupní napětí DC min. 110 V
Vstupní napětí DC max. 300 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 1,1 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,6 A
Inrush current max. 28 A
Externí předřazené jištění max. 10 A
Účinnost 85 %
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC 12 V
Výstupní napětí DC min. 12 V
Výstupní napětí DC max. 15 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Výstupní proud 5 A
Výstupní proud (UL) 6 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Zkratová ochrana na výstupu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 107,5 mm
Šířka 42 mm
Hloubka 97,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 % žádná kondenzace

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 -
PIN 2 +
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
GTIN 4048879080750

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: EAC 85040_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA 85040_E222272-NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 85040_E222272-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered CA 85040_E213413-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 85040_E213413-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 85040_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 85040_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85040_ina_4_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85040_31-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85040_31-10.20_ce_z_d.pdf (D)

---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu