Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MDST three-phase autotransformer

P:5400VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC

Č.prod.: 866032
Hmotnost: 14.5 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 327,04 €
  • 309,83 €
  • 292,61 €
  • 258,19 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Autotransformátor
5 400 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 380 V
Vstupní napětí 2 AC 400 V
Vstupní napětí 3 AC 420 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 8,4 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 8 A
Inrush current at input voltage 1 56 A
Inrush current at input voltage 2 54 A
Inrush current at input voltage 3 52 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1 300 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2 286 A
Zkratový proud při vstupním napětí 3 272 A
Počet fází na vstupu 3
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí 3 × 230 / 1 × 220 V AC
Výstupní napětí AC 1 220 V
Výstupní napětí AC 2 230 V
Spínací výkon AC max. 5400 VA
Ochrana přístroje | Elektricky
Izolační zkušební napětí, vstup - PE 2,9 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a 71 mm
Upevňovací rozměr b 176 mm
Výška 90 mm
Šířka 230 mm
Hloubka 205 mm
Průměr otvoru 9 mm
Délka otvoru 13 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C

ECLASS-6.0 27031301
ECLASS-6.1 27031301
ECLASS-7.0 27031301
ECLASS-8.0 27031301
ECLASS-9.0 27031301
ECLASS-10.1 27031301
ECLASS-11.1 27031301
ECLASS-12.0 27031301
ETIM-5.0 EC002485
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043200
GTIN 4048879589628

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 866032_263-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 866032_263-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu