MDST three-phase autotransformer
P:11300VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC
Č.prod.: | 866033 |
Hmotnost: | 27 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Autotransformátor
10 750 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
10 750 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 380 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 AC | 400 V |
Vstupní napětí 3 AC | 420 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 8,4 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 8 A |
Inrush current at input voltage 1 | 56 A |
Inrush current at input voltage 2 | 54 A |
Inrush current at input voltage 3 | 52 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 1 | 300 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 2 | 286 A |
Zkratový proud při vstupním napětí 3 | 272 A |
Počet fází na vstupu | 3 |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí | 3 × 230 / 1 × 220 V AC |
---|---|
Výstupní napětí AC 1 | 220 V |
Výstupní napětí AC 2 | 230 V |
Ochrana přístroje | Elektricky
Izolační zkušební napětí, vstup - PE | 2,9 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 71 mm |
Upevňovací rozměr b | 176 mm |
Výška | 90 mm |
Šířka | 230 mm |
Hloubka | 205 mm |
Průměr otvoru | 9 mm |
Délka otvoru | 13 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031201 |
ECLASS-8.0 | 27031201 |
ECLASS-9.0 | 27031201 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043200 |
GTIN | 4048879589635 |