MDW 3 - D/A prevodnik
IN: 8 Bit, OUT: 0...10 VDC
Č.prod.: | 44067 |
Hmotnost: | 0.146 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
D/A převodník
8 Bit
0...10 V
Vstup a výstup galvancky odděleny
U převodníků s napěťovým výstupem si lze maximální výstupní signál nastavit na provozní napětí mínus 2 V. Výstupy jsou díky interně limitované velikosti proudu odolné proti zkratu a chráněné proti přetížení.
8 Bit
0...10 V
Vstup a výstup galvancky odděleny
U převodníků s napěťovým výstupem si lze maximální výstupní signál nastavit na provozní napětí mínus 2 V. Výstupy jsou díky interně limitované velikosti proudu odolné proti zkratu a chráněné proti přetížení.
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Přesnost (konečné hodnoty) | 1 % |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. | 21 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní proud max. | 150 mA |
Proud při chodu naprázdno | 100 mA |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní signál min. | 0 V |
---|---|
Vstupní signál max. | 30 V |
Vstupní napětí DC | 24 V |
Vstupní napětí DC log 0 max. | 6 V |
Vstupní napětí DC log 1 min. | 16 V |
Vstupní proud max. | 10 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Output current max. | 0,04 A |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 65 mm |
Šířka | 67,5 mm |
Hloubka | 86 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | + US |
PIN 2 | + US |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
PIN 5 | U Out |
PIN 6 | U Out |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 9 |
PIN 1 | D 8 |
PIN 2 | D 7 |
PIN 3 | D 6 |
PIN 4 | D 5 |
PIN 5 | D 4 |
PIN 6 | D 3 |
PIN 7 | D 2 |
PIN 8 | D 1 |
PIN 9 | 0 V 1 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85437090 |
GTIN | 4048879028639 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Napájení ----
---- Příslušenství pro značení ----