Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MEF sitovy filtr 1fazovy 1stupnovy  10416
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MEF sitovy filtr 1fazovy 1stupnovy

I:20A U:250 VAC/300 VDC

Č.prod.: 10416
Hmotnost: 0.312 kg
Země původu:  IT
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 65,36 €
  • 61,92 €
  • 58,48 €
  • 51,60 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Proud: 20 A
Montáž na DIN-lištu
pro univerzální aplikace
Útlumové křivky na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Svodový proud max. 5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Provozní napětí AC max. 250 V
Provozní napětí DC max. 300 V
Elektrické údaje | Výstup
Proud při přetížení 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× za hodinu)
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez, jednodrátový min. 0,2 mm²
Připojovací průřez, jednodrátový max. 6 mm²
Připojovací průřez vícedrátový/jemnodrátový min. 0,2 mm²
Připojovací průřez, vícedrátový/jemnodrátový max. 4 mm²
Číslo AWG, jednodrátové provedení min. 24
Číslo AWG, jednodrátové provedení, max. 9
Číslo AWG, vícedrátový/jemnodrátový, min. 24
Číslo AWG, vícedrátový/jemnodrátový max. 11
Ochrana přístroje | Elektricky
Duration insulation test voltage 2 s
Zkušební napětí izolace L-L 2,1 kV
Zkušební napětí izolace L-N 2,7 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 107 mm
Šířka 56 mm
Hloubka 39 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) 25/085/21

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Barva nosiče kontaktu žlutá
Počet pinů 1
PIN 1 PE
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Barva nosiče kontaktu šedý
Počet pinů 2
PIN 1 L
PIN 2 N
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Barva nosiče kontaktu šedý
Počet pinů 2
PIN 1 L'
PIN 2 N'

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363030
GTIN 4048879029391

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 10416_E255912-FOKY8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 10416_E255912-FOKY2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 10416_dxf_x_a.dxf (A)
  • Construction files: P8 10416_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 10416_stp_x_a.stp (A)
  • Document: Installation guide 10415_ina_10_13.pdf (13)
  • Document: Product data 10415_pd_exDB_2_15.pdf (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 10416_9941-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 10416_9941-04.16_ce_z_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu