Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MET 0160-230-400±15V/12 UL

Č.prod.: 86434
Hmotnost: 2.8 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 72,20 €
  • 68,40 €
  • 64,60 €
  • 57,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50/60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 230 V
Vstupní napětí 2 AC 400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,79 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,45 A
Inrush current at input voltage 1 15,3 A
Inrush current at input voltage 2 8,8 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1 12,9 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2 7,4 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 12 V
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a 63 mm
Upevňovací rozměr b 80,5 mm
Upevňovací rozměr c 2,9 mm
Výška 80 mm
Šířka 105 mm
Hloubka 112 mm
Průměr otvoru 2,9 mm
Délka otvoru 9,6 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Ambient temperature min. -20 °C
Ambient temperature max. 50 °C
Skladovací teplota min. -30 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Výrobkový standard EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
EMC 2014/30/EU

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043180
GTIN 4065909079218

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 86434_E182075-XPTQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 86434_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Construction files: P8 86434_p8_2_10.zip (10)
  • Document: Product data 86434_PD_X_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86434_22-01-24_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86434_22-01-24_ce_z_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu