Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MET 0160-230-400±15V/230 UL

Č.prod.: 86423
Hmotnost: 3 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 72,20 €
  • 68,40 €
  • 64,60 €
  • 57,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50/60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 230 V
Vstupní napětí 2 AC 400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,8 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,46 A
Inrush current at input voltage 1 15 A
Inrush current at input voltage 2 8,7 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1 13 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2 7,5 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 230 V
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a 63 mm
Upevňovací rozměr b 81 mm
Upevňovací rozměr c 2,9 mm
Výška 80 mm
Šířka 105 mm
Hloubka 112 mm
Průměr otvoru 2,9 mm
Délka otvoru 9,6 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Ambient temperature min. -20 °C
Ambient temperature max. 50 °C
Skladovací teplota min. -30 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Výrobkový standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMC 2014/30/EU

Balicí množství 0
Číslo celního sazebníku 85043180
GTIN 4065909078891

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 86423_E182075-XPTQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 86423_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Construction files: P8 86423_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 86423_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 86423_PD_X_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86423_20-10-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86423_20-10-23_ce_z_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu