Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MET transformator, 1fazovy  6686111
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MET transformator, 1fazovy

P: 4000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Č.prod.: 6686111
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 29.6 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 695,07 €
  • 658,49 €
  • 621,90 €
  • 548,74 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
4000 VA
Pružinové svorky
Izolační třída T 40/B
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC 400 V
Vstupní napětí AC min. 380 V
Vstupní napětí AC max. 420 V
Vstupní proud AC 10,32 A
Zapínací proud max. 186,7 A
Zkratový proud 480,8 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 230 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Spínací výkon AC max. 4000 VA
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup 4 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type Montážní otvory
Upevňovací rozměr a 200 mm
Upevňovací rozměr b 174 mm
Upevňovací rozměr c 9 mm
Výška 206 mm
Šířka 198 mm
Hloubka 250 mm
Průměr otvoru 9 mm
Délka otvoru 14 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Výrobkový standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043200
GTIN 4048879066273

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 6686111_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 6686111_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 86111_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6686111_703-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6686111_703-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu