Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MET transformator, 1fazovy  86025
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MET transformator, 1fazovy

P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Č.prod.: 86025
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 7.9 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 142,88 €
  • 135,36 €
  • 127,84 €
  • 112,80 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
500 VA
Izolační třída T 60/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 240 V
Vstupní napětí 2 AC 415 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 2,3 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 1,36 A
Inrush current at input voltage 1 58,3 A
Inrush current at input voltage 2 33,6 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1 51,33 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2 29,7 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 1 110 V
Výstupní napětí AC 2 240 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Spínací výkon AC max. 500 VA
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup 4 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a 91 mm
Upevňovací rozměr b 122 mm
Upevňovací rozměr c 7 mm
Výška 112,6 mm
Šířka 150 mm
Hloubka 170 mm
Průměr otvoru 7 mm
Délka otvoru 11 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Výrobkový standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043180
GTIN 4048879079013

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 86025_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 86025_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificate: GL  86025_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 86025_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 86025_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 86025_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 86025_PD_X_21.zip (21)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86025_114-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86025_114-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu