Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MET transformator, 1fazovy  866154
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MET transformator, 1fazovy

P:100VA IN:110VAC OUT:24VAC with fuse-clamp

Č.prod.: 866154
Hmotnost: 2.4 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 99,32 €
  • 94,10 €
  • 88,87 €
  • 78,41 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
100 VA
Izolační třída T 60/B
s pojistkou

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 110 V
Vstupní napětí AC 110 V
Vstupní proud AC 1,07 A
Zapínací proud max. 9 A
Zkratový proud 12 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 24 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Spínací výkon AC max. 100 VA
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup 3,5 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a 47 mm
Upevňovací rozměr b 64 mm
Upevňovací rozměr c 4,8 mm
Výška 82 mm
Šířka 6 mm
Hloubka 105 mm
Průměr otvoru 4,8 mm
Délka otvoru 8 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Výrobkový standard EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-7.0 27031202
ECLASS-8.0 27031202
ECLASS-9.0 27031202
ETIM-5.0 EC002485
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043180
GTIN 4048879073776

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu