Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MET transfromator, 1fazovy  86070
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MET transfromator, 1fazovy

P: 2000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Č.prod.: 86070
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 24 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 347,75 €
  • 329,45 €
  • 311,14 €
  • 274,54 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
2000 VA
Izolační třída T 40/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC 230 V
Vstupní napětí AC min. 218,5 V
Vstupní napětí AC max. 241,5 V
Vstupní proud AC 9,2 A
Zapínací proud max. 142,2 A
Zkratový proud 334,8 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 230 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Spínací výkon AC max. 2000 VA
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup 4 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type Montážní otvory
Upevňovací rozměr a 200 mm
Upevňovací rozměr b 174 mm
Upevňovací rozměr c 9 mm
Výška 170 mm
Šířka 195 mm
Hloubka 250 mm
Průměr otvoru 9 mm
Délka otvoru 14 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Výrobkový standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043200
GTIN 4048879078832

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 86070_E207805-E182075-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 86070_E207805-E182075-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificate: GL  86070_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 86070_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 86070_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 86070_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 86070_PD_X_21.zip (21)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86070_132-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86070_132-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF Report 86070_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu