Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MICO Basic 5.2 / 3.6  9000-41068-0200600
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MICO Basic 5.2 / 3.6

IN: 24VDC OUT: 5x 24V/2ADC + 3x 24V/6ADC

Č.prod.: 9000-41068-0200600
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.16 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 217,80 €
  • 205,70 €
  • 193,60 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

MICO BASIC 5.2/3.6
8 kanálů
Nastavení proudu 5× 2 A; 3× 6 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC 24 V
Vstupní napětí DC min. 18 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Vstupní napětí ON pro ovládací vstupy min. 10 V
Vstupní napětí ON, ovládací vstupy high max. 30 V
Délka impulzu ON na řídicích vstupech high min. 20 ms
Výsledný proud, můstková sada, max. 40 A
Elektrické údaje | Výstup
Zapínací kapacita na kanál max. 20 mF
Spínací proud max. 20 mA
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez, vstupy, max. 16 mm²
Připojovací průřez, výstupy max. 4 mm²
Připojovací průřez ovládacích vstupů /výstupů max. 2,5 mm²
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 90 mm
Šířka 70 mm
Hloubka 80 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C

Druh připojení 1
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 24 V DC
Druh připojení 2
Family construction form Bridging Contact
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 0 V
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 24 V DC
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 0 V
Druh připojení 5
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 On
PIN 2 14
Connection type 6
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
Connection type 7
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 Out 5
PIN 2 Out 6
PIN 3 Out 7
PIN 4 Out 8

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27371802
ECLASS-7.0 27371802
ECLASS-8.0 27371802
ECLASS-9.0 27371802
ECLASS-10.1 27371802
ECLASS-11.1 27371802
ECLASS-12.0 27371802
ETIM-5.0 EC001440
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363030
GTIN 4048879382373

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 9000-41068-0200600_MC165828-C3211-07-1583209_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 9000-41068-0200600_MC165828-C3211-87-1583209_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 9000-41068-0200600_E321289-QVRQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: P8 9000-41068-0200600_p8_2_28.zip (28)
  • Document: Installation guide 9000-41068-0200600_ina_x_18.zip (18)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 9000-41068-0200600_1175-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 9000-41068-0200600_1175-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 9000-41068-0200600_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Elektronická pojistka ----
---- Příslušenství pro značení ----
  • pro MICO PRO / MICO BASIC / MICO FUSE / Modlink MSDD
    Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
    8,80 €
---- Napájení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu