Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MIRO 12,4 - rele - 12,4mm

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Č.prod.: 52111
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.055 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 32,67 €
  • 30,86 €
  • 29,04 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

2 NO/NC kontakty
6 A
24 V AC/DC
Šroubové svorky
Při překročení max. spínacího proud/napětí dojde ke zničení zlaté vrstvy. Relé tím získá vlastnosti výstupního relé.
safe separation (EN 60947-1)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC 24 V
Vstupní napětí AC min. 19,2 V
Vstupní napětí AC max. 30 V
Vstupní napětí DC 24 V
Vstupní napětí DC min. 19,2 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Vstupní proud 20 mA
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Spínací frekvence max. 10 Hz
Spínací výkon AC max. 1500 VA
Spínací výkon DC max. 120 W
Spínací napětí AC max. 250 V
Spínací napětí DC max. 250 V
Spínací proud DC 1 mA
Spínací proud na signálový výstup max. 20 mA
Spínací proud max. 6 A
Diagnostika
Stavová indikační LED zelená
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Elektrická životnost 20000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 20000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. 15 ms
Reakční doba max. 10 ms
Spínací čas max. 1,5 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt Ag Sn O2 hv
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 90 mm
Šířka 12,4 mm
Hloubka 70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 55 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 12
PIN 2 22
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 11
PIN 2 21
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 14
PIN 2 24
Druh připojení 4
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
GTIN 4048879027083

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CCC  52111_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf (G)
  • Approval: UL Registered CA 52111_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 52111_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 52102_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 52111_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 52102_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 52111_1258-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 52111_1258-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 52111_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Štítek pro svorku ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu