Mohlo by Vás také zajímat
2 NO/NC kontakty
6 A
230 V AC/DC
Šroubové svorky
Při překročení max. spínacího proud/napětí dojde ke zničení zlaté vrstvy. Relé tím získá vlastnosti výstupního relé.
6 A
230 V AC/DC
Šroubové svorky
Při překročení max. spínacího proud/napětí dojde ke zničení zlaté vrstvy. Relé tím získá vlastnosti výstupního relé.
Vstup
Připojení napětí - proud | 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 5 mA |
---|---|
LED signalizace | LED (zelená) |
Kategorie využití
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. | 20 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže |
---|---|
Zkušební izolační napětí | 4 kV; bezpečnostní oddělení (EN 60947-1) |
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -20...+55 °C |
Rozměry V׊×H | 90×12.4×70 mm |
Výstup
Spínací napětí | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Spínací proud na výstup | max. 6 A |
Minimální zatěžovací proud | 10 mA (12 V DC) |
Pro výkon | max. 1500 VA/120 W |
Spínací frekvence | max. 10 Hz |
Materiál kontaktů | Ag Sn O2 |
Doba přítahu/odpadu/odskoku | 10/15/1.5 ms |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85364900 |
EAN | 4048879027045 |
eClass | 27371001 |
Země původu | CZ |