Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO 12,4 - rele - 12,4mm  6652140
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MIRO 12,4 - rele - 12,4mm

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Č.prod.: 6652140
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.048 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 52,38 €
  • 49,47 €
  • 46,56 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

2 NO/NC kontakty
6 A
230 V AC/DC
Pružinové svorky
safe separation (EN 60947-1)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC 230 V
Vstupní napětí AC min. 195 V
Vstupní napětí AC max. 253 V
Vstupní napětí DC 230 V
Vstupní napětí DC min. 195 V
Vstupní napětí DC max. 253 V
Vstupní proud 5 mA
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Spínací frekvence max. 10 Hz
Spínací výkon AC max. 1500 VA
Spínací výkon DC max. 120 W
Spínací napětí AC max. 250 V
Spínací napětí DC max. 250 V
Spínací proud DC 10 mA
Spínací proud max. 6 A
Diagnostika
Stavová indikační LED zelená
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Elektrická životnost 20000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 20000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. 15 ms
Reakční doba max. 10 ms
Spínací čas max. 1,5 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt Ag Sn O2
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 90 mm
Šířka 12,4 mm
Hloubka 65 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 12
PIN 2 22
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 11
PIN 2 21
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 14
PIN 2 24
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 2
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
GTIN 4048879021975

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CCC  6652140_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf (G)
  • Approval: UL Registered CA 6652140_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 6652140_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: P8 6652140_p8_2_51.zip (51)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6652140_1321-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6652140_1321-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Štítek pro svorku ----
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu