Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO 6,2 Steckbar - vystupni rele  3000-16013-3100025
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MIRO 6,2 Steckbar - vystupni rele

IN: 125 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Č.prod.: 3000-16013-3100025
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.032 kg
Země původu:  CN
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 19,71 €
  • 18,62 €
  • 17,52 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

1 NO/NC kontakt
6 A
115 V AC/DC
Pružinové svorky
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 88 V
Vstupní napětí AC max. 138 V
Vstupní napětí DC min. 88 V
Vstupní napětí DC max. 138 V
Vstupní proud 8 mA
Ovládací napětí AC min. 115 V
Ovládací napětí AC max. 125 V
Ovládací napětí DC min. 115 V
Ovládací napětí DC max. 125 V
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Spínací frekvence max. 10 Hz
Spínací výkon AC max. 1500 VA
Spínací výkon DC max. 180 W
Spínací napětí AC max. 250 V
Spínací napětí DC max. 30 V
Spínací proud DC 100 mA
Spínací proud max. 6 A
Diagnostika
Stavová indikační LED zelená
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Jmenovité izolační napětí 250 V
Elektrická životnost NC 10000 Cykly
Elektrická životnost NO 30000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 10000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. 4 ms
Reakční doba max. 8 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt Ag Sn O2
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 93 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 75,6 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 12
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 11
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 14
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 A 1
Druh připojení 5
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
GTIN 4048879021425

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 3000-16013-3100020_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 3000-16013-3100025_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 3000-16013-3100020_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3000-16013-3100025_1328-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3000-16013-3100025_1328-04.16_ce_z_d.pdf (D)

---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Koncová deska pro svorkovnici ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu