Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO 6,2 - multi-timer  3000-18512-0200010
Ilustrační obrázek

MIRO 6,2 - multi-timer

IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 0.1 A

Č.prod.: 3000-18512-0200010
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.036 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 46,98 €
  • 44,37 €
  • 41,76 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Tranzistorový výstup
Prodloužení impulzů: 10 ms...100 s
Pružinové svorky
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC min. 18 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Ovládací napětí DC min. 18 V
Ovládací napětí DC max. 30 V
Elektrické údaje | Výstup
Spínací frekvence max. 50 Hz
Spínací napětí DC 24 V
Spínací proud DC 1 mA
Spínací proud max. 100 mA
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti zkratu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 91 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 + A 1
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 0 V
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 Out
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 B 1
Druh připojení 5
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
GTIN 4048879021234

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: P8 3000-18512-0200010_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3000-18512-0200010_1439-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3000-18512-0200010_1439-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Štítek pro svorku ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu