Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO 6,2 - multi-timer - 6,2mm  52350
Ilustrační obrázek

MIRO 6,2 - multi-timer - 6,2mm

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A

Č.prod.: 52350
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.036 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 48,78 €
  • 46,07 €
  • 43,36 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Reléový výstup
Prodloužení impulzu: 0.1...300 s
Šroubové svorky
safe separation (EN 60947-1)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC 24 V
Vstupní napětí DC min. 20,4 V
Vstupní napětí DC max. 26,4 V
Vstupní proud 20 mA
Vstupní proud DC max. 16 mA
Ovládací napětí DC 24 V
Ovládací napětí DC min. 20,4 V
Ovládací napětí DC max. 26,4 V
Řídící proud 5 mA
Elektrické údaje | Výstup
Nastavitelné výstupní napětí ne
Output current max. 6 A
Spínací frekvence max. 10 Hz
Spínací výkon AC max. 1500 VA
Spínací výkon DC max. 120 W
Spínací napětí AC max. 250 V
Spínací napětí DC max. 250 V
Spínací proud DC 100 mA
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Elektrická životnost 20000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 20000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. 15 ms
Reakční doba max. 10 ms
Spínací čas max. 1,5 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt Ag Sn O2
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 91 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 71 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 + A 1
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 18
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 17
Druh připojení 4
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 + B 1
Druh připojení 5
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364190
GTIN 4048879026956

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 52350_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf (D)
  • Approval: CSA US 52350_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered CA 52350_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 52350_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: P8 52350_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 52350_1425-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 52350_1425-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF Report 52350_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Štítek pro svorku ----
---- Svorka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu