Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm  52520
Ilustrační obrázek

MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 10 A

Č.prod.: 52520
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.032 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 48,38 €
  • 45,69 €
  • 43,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Tranzistor 10 A
24 V DC
Šroubové svorky
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. 0 V
Vstupní napětí OFF DC max. 5 V
Vstupní napětí DC min. 10 V
Vstupní napětí DC max. 53 V
Vstupní proud DC 10 mA
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypnutím při ohmické zátěži max. 5000 µs
Prodleva před zapnutím, ohmická zátěž, max. 2000 µs
Klidový proud OFF max. 0,025 mA
Spínací frekvence, indukční, max. 0,1 Hz
Frekvence spínání, ohm., max. 1 Hz
Spínací napětí DC min. 5 V
Spínací napětí DC max. 48 V
Spínací proud min. 1 mA
Spínací proud max. 10 A
Pokles napětí DC max. 0,12 V
Diagnostika
Stavová indikační LED žlutá
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité izolační napětí 2750 V
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 78 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 13 +
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 14
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 A 1
Druh připojení 4
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85414900
GTIN 4048879026802

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 52520_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 52520_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 52520_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered US 52520_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Construction files: DXF 52002_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 52520_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 52002_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 52520_1536-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 52520_1536-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 52520_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Štítek pro svorku ----
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Svorka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu