Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm  6652550
Ilustrační obrázek

MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm

IN: 50 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A

Č.prod.: 6652550
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.02 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 31,64 €
  • 29,88 €
  • 28,12 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Triac 0.5 A
24 V DC
Pružinové svorky
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. 0 V
Vstupní napětí OFF DC max. 5 V
Vstupní napětí DC min. 10 V
Vstupní napětí DC max. 53 V
Vstupní proud DC 7 mA
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. 10 ms
Prodleva před zapnutím max. 10 ms
Klidový proud OFF max. 0,3 mA
Additional condition switching frequency depending on wiring
Spínací frekvence max. 20 Hz
Spínací napětí AC min. 24 V
Spínací napětí AC max. 250 V
Spínací proud min. 1,5 mA
Spínací proud max. 0,5 A
Pokles napětí AC max. 1,5 V
Diagnostika
Stavová indikační LED žlutá
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 2,5 kV
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 78 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 13
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 14
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 A 1
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85414900
GTIN 4048879021722

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 6652550_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 6652550_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 6652550_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 6652550_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 6652002_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 6652550_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 6652002_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6652550_9810-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6652550_9810-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Štítek pro svorku ----
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu