Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO 6,2 - optoclen  6652515
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MIRO 6,2 - optoclen

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 1 A

Č.prod.: 6652515
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.024 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 17,51 €
  • 16,53 €
  • 15,56 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Tranzistor 1 A
24 V DC
Pružinové svorky
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. 0 V
Vstupní napětí OFF DC max. 5 V
Vstupní napětí DC min. 11 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Vstupní proud DC 6,25 mA
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypnutím při ohmické zátěži max. 1000 µs
Prodleva před zapnutím, ohmická zátěž, max. 1500 µs
Klidový proud OFF max. 0,025 mA
Spínací frekvence, indukční, max. 4 Hz
Frekvence spínání, ohm., max. 40 Hz
Spínací napětí DC min. 3 V
Spínací napětí DC max. 48 V
Spínací proud min. 0,5 mA
Spínací proud max. 1 A
Pokles napětí DC max. 0,12 V
Diagnostika
Stavová indikační LED žlutá
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité izolační napětí 500 V
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 78 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 14
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 13
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 + A 1
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85414900
GTIN 4048879021760

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 6652002_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 6652515_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 6652002_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6652515_1584-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6652515_1584-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 6652515_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Štítek pro svorku ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu