Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO 6,2 - prodluzovac impulzu - 6,2mm  6652320
Ilustrační obrázek

MIRO 6,2 - prodluzovac impulzu - 6,2mm

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.1 A

Č.prod.: 6652320
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.04 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 44,96 €
  • 42,46 €
  • 39,96 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Tranzistorový výstup
Prodloužení impulzů: 0.1...10 s
Pružinové svorky
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC min. 19 V
Vstupní napětí DC max. 29 V
Délka impulzu min. 0,5 ms
Ovládací napětí DC min. 16 V
Ovládací napětí DC max. 32 V
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC 24 V
Doba impulzu min. 0,1 s
Doba impulzu max. 10 s
Spínací proud max. 100 mA
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 91 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 +
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 -
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 Out
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 1
PIN 1 In

ECLASS-6.0 27371790
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85437090
GTIN 4048879021913

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 6652320_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 6652320_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered CA 6652320_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 6652320_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: P8 6652320_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6652320_1433-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6652320_1433-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Štítek pro svorku ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu