Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MIRO 6,2 - rele - 6,2mm

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Č.prod.: 52001
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.035 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 17,73 €
  • 16,75 €
  • 15,76 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

1 NO/NC kontakt
6 A
24 V AC/DC
Šroubové svorky
safe separation (EN 60947-1)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC 24 V
Vstupní napětí DC min. 19,2 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Vstupní proud 17 mA
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Spínací frekvence max. 10 Hz
Spínací výkon AC max. 1500 VA
Spínací výkon DC max. 120 W
Spínací napětí AC max. 250 V
Spínací napětí DC max. 250 V
Spínací proud DC 100 mA
Spínací proud max. 6 A
Diagnostika
Stavová indikační LED zelená
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Elektrická životnost 20000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 20000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. 15 ms
Reakční doba max. 10 ms
Spínací čas max. 1,5 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt Ag Sn O2
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 91 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 71 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 12
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 11
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 14
Druh připojení 4
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 A 1
Druh připojení 5
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
GTIN 4048879027304

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CCC  52001_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf (G)
  • Approval: CSA CA 52001_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf (D)
  • Approval: CSA US 52001_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered CA 52001_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered US 52001_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Construction files: DXF 52000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 52001_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 52000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 52001_1235-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 52001_1235-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF Report 52001_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu