Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO 6,2 - rele - 6,2mm
Ilustrační obrázek

MIRO 6,2 - rele - 6,2mm

IN: 12 VDC - OUT: 230 VAC/DC / 6A
Č.prod.: 52050
Alternativní produkt:    6652050
Hmotnost: 0.04 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 17,78 €
  • 16,79 €
  • 15,80 €

Mohlo by Vás také zajímat

1 NO/NC kontakt
6 A
12 V DC
Šroubové svorky
Vstup
Připojení napětí - proud 12 V DC (10...15 V DC) - 20 mA
LED signalizace LED (zelená)
Kategorie využití
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Obecné údaje
Životnost mech./elektr. 20 000 000 spínacích cyklů/dle zátěže
Zkušební izolační napětí 4 kV; bezpečnostní oddělení (EN 60947-1)
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+55 °C
Rozměry V׊×H 91×6.2×70 mm
Výstup
Spínací napětí max. 250 V AC/DC
Spínací proud na výstup max. 6 A
Minimální zatěžovací proud 10 mA (12 V DC)
Pro výkon max. 1500 VA/120 W
Spínací frekvence max. 10 Hz
Materiál kontaktů Ag Sn O2
Doba přítahu/odpadu/odskoku 10/15/1.5 ms
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879027151
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 52050_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 52050_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 52050_1250-04.16_ce_z_d.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 52050_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 52050_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 52050_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
cURus
cCSAus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu