Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MIRO SAFE+ Switch ECOA 24

24 VAC/DC - 2 N/O /1 PLC

Č.prod.: 3000-33113-3020005
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.16 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 138,20 €
  • 130,52 €
  • 122,84 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

4 A
Bezpečnostní dveře a ovládání nouzového zastavení
Sledování světelného závěsu
Sledování bezpečnostního magnetického snímače
Automatický/manuální reset/start
Certificate
Certificate

Technické údaje | Bezpečnostní parametry
Kategorie (EN ISO 13849-1) 4
Elektrické údaje | Napájení
Příkon max. 2 W
Zdánlivý výkon 5,2 VA
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC 24 V
Vstupní napětí AC min. 20,4 V
Vstupní napětí AC max. 26,4 V
Vstupní napětí DC 24 V
Vstupní napětí DC min. 20,4 V
Vstupní napětí DC max. 28,8 V
Elektrické údaje | Výstup
Počet pomocných kontaktů 0
Počet výstražných výstupů 1
Počet bezpečnostních kontaktů 2
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V
Signalizační výstupy Y1
Spínací napětí AC max. 250 V
Spínací napětí DC max. 250 V
Spínací proud max. 4 A
Spínací výkon hlásicího výstupu Y1 100 mA @ 24 V DC
Spínací výkon bezpečnostních kontaktů STOP0 max. 250 V AC/4 A; min. 5 V AC/1 mA (ohm./ind.), s vhodným odrušením
Bezpečnostní kontakty 13-14, 23-24
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky
Elektrická životnost 10000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 10000000 Cykly
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt Ag Sn O
Materiálové vlastnosti kontaktu s nuceným vedením, samočisticí
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 100 mm
Šířka 22,5 mm
Hloubka 121 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 4
PIN 1 X 2
PIN 2 S 22
PIN 3 S 12
PIN 4 A 2
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 4
PIN 1 X 1
PIN 2 Y 1
PIN 3 S 11
PIN 4 A 1
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 4
PIN 1 13
PIN 2 14
PIN 3 23
PIN 4 24
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 4

ECLASS-6.0 27371819
ECLASS-6.1 27371819
ECLASS-7.0 27371819
ECLASS-8.0 27371819
ECLASS-9.0 27371819
ECLASS-10.1 27371819
ECLASS-11.1 27371819
ECLASS-12.0 27371819
ETIM-5.0 EC001449
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
GTIN 4048879367561

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Certificate: TÜV  3000-33113-3020005_01-205-5306.02-20-04.08.2025_tuev_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 3000-33113-3020020_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 3000-33113-3020005_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 3000-33113-3020020_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 3000-33113-3020005_ina_2_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 3000-33113-3020005_09-03.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Safety Codes 3000-33113-3020005_TB9_x_22.zip (22)

---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu