MIRO tepl. prevodnik - PT100, 2/3-vodic
IN: 0°C..+100°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
Č.prod.: | 44332 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.054 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 0...100 °C
Šroubové svorky
Převodníky teploty od Murrelektronik převádí v kombinaci s teplotním snímačem PT100 (IEC 751/ EN 60751) teplotu na běžné signální veličiny (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). MTW moduly přitom dodávají potřebný konstantní proud, který vede na odporu PT100 k poklesu napětí. Ten je linearizován a transformován na příslušné výstupní signály na svorkách OFF. Všechny 3 signály je možno používat současně. 2vodičová technika se uplatní při krátkých vzdálenostech mezi snímačem PT100 a MTW modulem (< 5 m). Na větší vzdálenosti je za účelem zajištění kompenzace odporů měřicího vedení nutno pracovat s 3vodičovou měřicí technikou. Tedy doplnit 3. vedení (stejné délky a stejného provedení jako ostatní dvě měřicí vedení). V tomto případě je nutno odstranit továrně osazený můstek mezi E2 a E3.
Šroubové svorky
Převodníky teploty od Murrelektronik převádí v kombinaci s teplotním snímačem PT100 (IEC 751/ EN 60751) teplotu na běžné signální veličiny (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). MTW moduly přitom dodávají potřebný konstantní proud, který vede na odporu PT100 k poklesu napětí. Ten je linearizován a transformován na příslušné výstupní signály na svorkách OFF. Všechny 3 signály je možno používat současně. 2vodičová technika se uplatní při krátkých vzdálenostech mezi snímačem PT100 a MTW modulem (< 5 m). Na větší vzdálenosti je za účelem zajištění kompenzace odporů měřicího vedení nutno pracovat s 3vodičovou měřicí technikou. Tedy doplnit 3. vedení (stejné délky a stejného provedení jako ostatní dvě měřicí vedení). V tomto případě je nutno odstranit továrně osazený můstek mezi E2 a E3.
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Přesnost (konečné hodnoty) | 1 % |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 18 V |
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní proud max. | 80 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Zatížení max. | 25 mA |
---|---|
Zátěž max. | 500 Ω |
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 90 mm |
Šířka | 12,4 mm |
Hloubka | 70 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | X1 |
---|---|
Druh připojení 2 | X2 |
Druh připojení 3 | X3 |
Druh připojení 4 | X4 |
Druh připojení 5 | X5 |
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | E 1 |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | U |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | E 3 |
PIN 2 | E 2 |
Druh připojení 4
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | I 2 |
PIN 2 | I 1 |
Druh připojení 5
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | 0 V |
Connection type 6
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | + 24 V DC |
PIN 2 | - 24 V DC |
Connection type 7
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | E 3 |
PIN 2 | E 2 |
Connection type 8
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 2 |
PIN 2 | E 1 |
Connection type 9
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | U |
PIN 2 | 0 V |
Connection type 10
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | I 1 |
PIN 2 | I 2 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210190 |
ECLASS-7.0 | 27210190 |
ECLASS-8.0 | 27210190 |
ECLASS-9.0 | 27210129 |
ECLASS-10.1 | 27210129 |
ECLASS-11.1 | 27210129 |
ECLASS-12.0 | 27210129 |
ETIM-5.0 | EC001446 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85437090 |
GTIN | 4048879028240 |
Příslušenství
---- Napájení ----
---- Štítek pro svorku ----
---- Šroubovák ----