MKN napajeci zdroj, 1fazovy, stabiliz.
IN: 230VAC OUT: 9,5-15V/0,1ADC
Č.prod.: | 85625 |
Hmotnost: | 0.2 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 9.5...15 V DC
Proud: 100 mA
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Orosování nepřípustné
OUTPUT: 9.5...15 V DC
Proud: 100 mA
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Orosování nepřípustné
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 207 V |
Vstupní napětí AC max. | 253 V |
Vstupní proud | 30 mA |
Externí předřazené jištění max. | 0,063 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní filtr | Filtrační kondenzátor, VDR |
---|---|
Output current max. | 0,1 A |
Zbytkové zvlnění (s-s) max. | 10 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
---|---|
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715) |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category II |
---|---|
EMC | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879079617 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Držák válcové pojistky ----