Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MKS - J 24/LED 230 - releovy sokl
Ilustrační obrázek

MKS - J 24/LED 230 - releovy sokl

IN: 230 VAC / 250 VAC / 6 A
Č.prod.: 67011
Alternativní produkt:    61300
Hmotnost: 0.15 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 48,15 €
  • 45,48 €
  • 42,80 €

Mohlo by Vás také zajímat

pro průmyslová relé
4 NO/NC kontakty
110...230 V AC
RC + LED
Obecné údaje
Připojení Šroubové svorky: max. 4 mm²
Zkušební izolační napětí 2.5 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Rozměry V׊×H 85×45×64 mm
Technické údaje
Spínací napětí max. 250 V AC/110 V DC
Spínací proud max. 3 A
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4048879025522
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 67011_1866-04.14_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu