Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MKS-J 67035 24 - releovy sokl
Ilustrační obrázek

MKS-J 67035 24 - releovy sokl

IN: 24 VDC - OUT: 250VAC/ 110 DC / 3 A
Č.prod.: 67035
Alternativní produkt:    67010
Hmotnost: 0.129 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 35,10 €
  • 33,15 €
  • 31,20 €

Mohlo by Vás také zajímat

pro průmyslová relé
4 NO/NC kontakty
24 V DC, mínus propojen (cívka)
Dioda + LED
Obecné údaje
Připojení Šroubové svorky: max. 4 mm²
Zkušební izolační napětí 2.5 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Rozměry V׊×H 85×45×64 mm
Technické údaje
Spínací napětí max. 250 V AC/110 V DC
Spínací proud max. 3 A
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4048879025492
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 67035_1868-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu