Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MKS - K 24/LED 24 - releovy sokl
Ilustrační obrázek

MKS - K 24/LED 24 - releovy sokl

IN: 24 VDC - OUT: 125 VAC/DC / 2 A
Č.prod.: 67000
Alternativní produkt:    67030
Hmotnost: 0.122 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 32,40 €
  • 30,60 €
  • 28,80 €

Mohlo by Vás také zajímat

pro jazýčkové relé
4 NO/NC kontakty
24 V DC
Technické údaje
Spínací napětí 125 V AC/150 V DC
Spínací proud max. 2 A
Obecné údaje
Připojení Šroubové svorky: max. 4 mm²
Zkušební izolační napětí 2.5 kV
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Rozměry V׊×H 85×45×64 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879025546
eClass 27371001
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 67000_1864-04.16_ce_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu