Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MKS-LDP 5/1300 - 1 M - diodovy modul  67072
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MKS-LDP 5/1300 - 1 M - diodovy modul

Č.prod.: 67072
Hmotnost: 0.067 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 30,51 €
  • 28,82 €
  • 27,12 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Univerzální dioda 1 300 V, 1 A
5 párů diod
Společná potenciálová anoda
Páry diod se společným ovládáním pro test lamp
Certificate
Certificate

Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška 86 mm
Šířka 22,5 mm
Hloubka 62 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 12

ECLASS-6.0 27371010
ECLASS-6.1 27371010
ECLASS-7.0 27371010
ECLASS-8.0 27371010
ECLASS-9.0 27371010
ECLASS-10.1 27371010
ECLASS-11.1 27371010
ECLASS-12.0 27371010
ETIM-5.0 EC002780
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85411000
GTIN 4048879041843

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12-23_(8) RoHS REACh exception 6c 7a_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 67072_02-08.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 67072_02-08.21_ce_z_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu