Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MKS - RA 12/24 - releovy modul  67147
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MKS - RA 12/24 - releovy modul

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

Č.prod.: 67147
Hmotnost: 0.08 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 30,15 €
  • 28,48 €
  • 26,80 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

1 relé; 2 NO kontakty
8 A
24 V DC
Šroubové svorky
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC 24 V
Vstupní napětí DC min. 21,6 V
Vstupní napětí DC max. 26,4 V
Vstupní proud 20 mA
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Spínací výkon AC max. 2000 VA
Spínací výkon DC max. 240 W
Spínací napětí AC max. 250 V
Spínací napětí DC max. 250 V
Spínací proud max. 8 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 8 A (24/110/230 V AC)
Diagnostika
Stavová indikační LED červená
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Jmenovité impulzní výdržné napětí 5 kV
Elektrická životnost 20000000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 20000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. 15 ms
Reakční doba max. 10 ms
Spínací čas max. 1 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt Ag Ni
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 86 mm
Šířka 22,5 mm
Hloubka 62 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 10
PIN 1 + A 1
PIN 2 + A 1
PIN 3 - A 2
PIN 4 - A 2
PIN 5 11
PIN 6 12
PIN 7 14
PIN 8 21
PIN 9 22
PIN 10 24

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
GTIN 4048879025461

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 67147_1870-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 67147_1870-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 67147_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu