MOSA M12 M primy, 4pin, D-kodovani
stineny, Ethernet, 0,14...0,34mm2, samorezne svorky
Č.prod.: | 7000-14521-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.054 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Ethernet CAT5
Samec přímý
M12, 4-pin
D-kódování
stíněný
Svorky IDC
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4.5...8.8 mm
Samec přímý
M12, 4-pin
D-kódování
stíněný
Svorky IDC
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4.5...8.8 mm
Technické údaje
Family construction form | M12 |
---|---|
Kódování | D |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 50 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 50 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s |
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Duplexně | Full duplex |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,14 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,34 mm² |
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
Svorkový rozsah min. | 4,5 mm |
Svorkový rozsah max. | 8,8 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879197489 |
Příslušenství
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Momentový klíč ----
---- Řezač kabelu ----
---- Připojovací kabel ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Nůžky na kabely ----