Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MOSA Ventil. kon. typ A 18mm

2xLED, 24...230V, 5pin, metricky z., sroubove svorky

Č.prod.: 7000-29281-0000000
Hmotnost: 0.04 kg
Země původu:  CN
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 23,36 €
  • 22,06 €
  • 20,76 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Typ A (18 mm) pro tlakové snímače
24...230 V AC/DC
LED červená (2) zelená (3)
metrický
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Montáž připojeno, šroubované
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC min. 24 V
Provozní napětí AC max. 230 V
Provozní napětí DC min. 24 V
Provozní napětí DC max. 230 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Diagnostika
Stavová indikační LED zelená, červená
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 1,5 mm²
Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,4 Nm
Montážní set M16 x 1.5
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů 3 + PE
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 2
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) III
Mechanické údaje | Montážní údaje
fastening screw M3
Svorkový rozsah min. 5 mm
Svorkový rozsah max. 10 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879187503

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 7000-29281_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Samostatné ventilové konektory ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Ploché těsnění ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu