Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MOSA Ventil. kon. typ A 18mm  7000-29401-0000000
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MOSA Ventil. kon. typ A 18mm

4pin, metricky z., sroubove svorky

Č.prod.: 7000-29401-0000000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.04 kg
Země původu:  CN
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 6,53 €
  • 6,16 €
  • 5,80 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Typ A (18 mm) pro tlakové snímače
0...230 V AC/DC
bez komponentů
metrický
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Montáž připojeno, šroubované
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 230 V
Provozní napětí DC max. 230 V
Provozní proud na kontakt max. 10 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 1,5 mm²
Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,4 Nm
Montážní set M16 x 1.5
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů 3 + PE
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Montážní údaje
fastening screw M3
Svorkový rozsah min. 5 mm
Svorkový rozsah max. 10 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879187442

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 7000-29401_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Ploché těsnění ----
---- Samostatné ventilové konektory ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu