Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MPL napajeci zdroj, 3fazovy  85927
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MPL napajeci zdroj, 3fazovy

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/15ADC

Č.prod.: 85927
Hmotnost: 6.95 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 332,45 €
  • 314,96 €
  • 297,46 €
  • 262,46 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Proud: 15 A
Výstupní výkon: 360 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Montáž v libovolné poloze na svislou stěnu, bez orosování, jež je nepřípustné
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Jištění 1 na primární straně, externí 1 A
Charakteristika předřazeného jištění setrvačná
Vstupní napětí AC 400 V
Vstupní napětí AC min. 380 V
Vstupní napětí AC max. 420 V
Vstupní proud AC (3fázový) 0,8 A
Počet fází na vstupu 3
Účinnost 77 %
Elektrické údaje | Výstup
Jištění na sekundární straně, externí 15 A
Výstupní filtr Filtrační kondenzátor, LED, VDR
Výstupní napětí DC 24 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Output current max. 15 A
Charakteristika sekundárního jištění setrvačná
Zbytkové zvlnění max. 2 %
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a 195 mm
Upevňovací rozměr b 59 mm
Upevňovací rozměr c 6,5 mm
Výška 220 mm
Šířka 81 mm
Hloubka 210 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Výrobkový standard EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC EN 55011 B, EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
GTIN 4048879079235

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 85927_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 85927_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered CA 85927_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 85927_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: STP 85927_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85927_782-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85927_782-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu