MPOT 5K-Ohm/10stupnovy
potenciometrovy modul
Č.prod.: | 67515 |
Hmotnost: | 0.085 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
10-otáčkový potenciometr
5 kΩ
10-otáčkový potenciometr má decimální stupnici a zamykací páčku
Potenciometrové moduly jsou standardizovány. Jsou k dispozici jako 270° potenciometr a 10-otáčkový potenciometr pro jemné nastavení. Mohou být napájeny 10 V DC nebo 24 V DC. Integrovaný rezistor sníží napětí, takže napětí 24 V DC může být zredukováno do rozsahu cca 0...11 V. Připojení je realizováno svorkovnicemi.
5 kΩ
10-otáčkový potenciometr má decimální stupnici a zamykací páčku
Potenciometrové moduly jsou standardizovány. Jsou k dispozici jako 270° potenciometr a 10-otáčkový potenciometr pro jemné nastavení. Mohou být napájeny 10 V DC nebo 24 V DC. Integrovaný rezistor sníží napětí, takže napětí 24 V DC může být zredukováno do rozsahu cca 0...11 V. Připojení je realizováno svorkovnicemi.
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Výkon max. | 1,4 W |
---|---|
Lineárnost | ±0,25 % |
Odpor | 5 kΩ |
Tolerance odporu | 5 % |
Elektrické údaje | Vstup
Ztrátový výkon max. | 0,25 W |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 75 mm |
Šířka | 45 mm |
Hloubka | 65 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371227 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371227 |
ECLASS-7.0 | 27371227 |
ECLASS-8.0 | 27371227 |
ECLASS-9.0 | 27371227 |
ECLASS-10.1 | 27371227 |
ECLASS-11.1 | 27371227 |
ECLASS-12.0 | 27371227 |
ETIM-5.0 | EC001027 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85334010 |
GTIN | 4048879041621 |