Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MPR67+ Profibus DP repeater
Ilustrační obrázek

MPR67+ Profibus DP repeater

3 segmenty, az 12 Mbit/s
Č.prod.: 56965
Hmotnost: 0.18 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 438,89 €
  • 414,50 €
  • 390,12 €

Mohlo by Vás také zajímat

Repeater PROFIBUS DP + PROFIsafe
3 segmenty
Stupeň krytí IP67
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC (EN 61131-2)
Napájení modulu přes PIN 4 napájení senzorů (7/8" power)
Spotřeba proudu cca 80 mA
Přenosová rychlost max. 12 Mbit/s
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)
Rozměry V׊×H 151×30×34.5 mm
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED a po sběrnici
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879285940
eClass 27242690
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56960_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56960_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory EPLAN4.P.MUR.MPR67.Z13
  • Stáhnout Manuál 56960_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56965_ina_6_10.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56965_1018-14.16_ce_z_c.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu