MPS spinany zdroj, 1fazovy
IN: 95-265VAC, OUT: 24V/3ADC
Č.prod.: | 85051 |
Hmotnost: | 0.6 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 95...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Proud: 3 A
Přemostění výpadku sítě min.
8.3 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500
OUTPUT: 24 V DC
Proud: 3 A
Přemostění výpadku sítě min.
8.3 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Paralelní zapojitelnost | ne |
---|---|
Sériové zapojení | ano |
Bezpečnostní stupeň | SELV |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 115 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 AC | 230 V |
Vstupní napětí AC min. | 95 V |
Vstupní napětí AC max. | 265 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 1,5 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,75 A |
Inrush current max. | 20 A |
Externí předřazené jištění max. | 10 A |
Účinnost | 84 % |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 23,76 V |
Výstupní napětí DC max. | 24,72 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Výstupní proud | 3 A |
Výstupní proud (UL) | 3,5 A |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
---|---|
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 132 mm |
Šířka | 75 mm |
Hloubka | 71 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 5 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % žádná kondenzace |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | - |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044083 |
GTIN | 4048879080736 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Držák válcové pojistky ----