Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MPUUW - analogovy modul  44201
Ilustrační obrázek

MPUUW - analogovy modul

IN: 21...30VDC, OUT: 0...15VDC / 300mA

Č.prod.: 44201
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.171 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 109,89 €
  • 103,79 €
  • 97,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Šroubové svorky
Tento produkt je určen pro průmysl a smí být používán pouze odpovědnými výrobci nebo osobami.
Vstup a výstup galvancky odděleny
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Přesnost (konečné hodnoty) 0,5 %
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 19,2 V
Provozní napětí DC max. 28,8 V
Provozní proud max. 300 mA
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní odpor 10 kΩ
Elektrické údaje | Výstup
Output current max. 0,3 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová frekvence max. 1000 Hz
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 62 mm
Šířka 43 mm
Hloubka 67,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 50 °C

Connection types
Druh připojení 1 Input / Output
Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 5
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -
PIN 5 In
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 5
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -
PIN 5 Out

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210901
ECLASS-7.0 27210901
ECLASS-8.0 27210901
ECLASS-9.0 27210901
ECLASS-10.1 27210901
ECLASS-11.1 27210901
ECLASS-12.0 27210901
ETIM-5.0 EC002477
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85437090
GTIN 4048879028516

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 44201_1809-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 44201_1809-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 44201_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Svorka ----
---- Štítek pro svorku ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu