Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MRS rele
Ilustrační obrázek

MRS rele

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 16 A
Č.prod.: 61352
Alternativní produkt:    61353
Hmotnost: 0.019 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 4,82 €
  • 4,55 €
  • 4,28 €

Mohlo by Vás také zajímat

1 NO/NC kontakt
24 V AC/DC
Technické údaje
Spínací napětí max. 250 V AC/DC
Spínací proud max. 16 A
Pro výkon max. 4000 VA/300 W
Minimální zatěžovací proud 100 mA (12 V DC)
max. výkon (W) max. 1.6 VA/0.65 W
Čas sepnutí 15/20 ms
Obecné údaje
Rozměry V׊×H 25×29×12.4 mm
Materiál (kontakt) Ag Sn O2
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
EAN 4048879025850
eClass 27371001
Země původu IT
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu