MSDD aktivni hybridni sbernicovy coupler
Profibus, 2xM12 F, B-kodovani
Č.prod.: | 67604 |
Hmotnost: | 0.19 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
M12, M12 (samice/samice) B-kódování; RS485 (SUB-D9)
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. | 12 MBit/s |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez, jednodrátový max. | 0,25 mm² |
---|---|
Připojovací průřez, vícedrátový/jemnodrátový max. | 2,5 mm² |
Instalace | Připojení
Připojení | Pružinové vyjímatelné svorky |
---|
Technické údaje | Ochrana přístroje
Stíněný | ne |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška výřez | 90 mm |
---|---|
Šířka výřez | 80 mm |
Výška | 103 mm |
Šířka | 93 mm |
Hloubka | 65 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85371098 |
GTIN | 4048879041478 |
Příslušenství
---- Zakončovací rezistor ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Datová linka ----