Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MSDD aktivni hybridni sbernicovy coupler
Ilustrační obrázek

MSDD aktivni hybridni sbernicovy coupler

Profibus, Han-Brid F/F
Č.prod.: 67606
Hmotnost: 0.19 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 279,00 €
  • 263,50 €
  • 248,00 €

Mohlo by Vás také zajímat

CU, CU (samice/samice); RS485 (SUB-D9)
Han-Brid ® je registrovanou značkou HARTING KGaA.
Obecné údaje
Připojení Pružinové svorky: 0.25 mm² plný vodič, 2.5 mm² lanko
Stíněný ne
Pouzdro Plast černý, samozhášecí
Výřez V׊: 90×80 mm
Teplotní rozsah -25...+50 °C
Rozměry V׊×H 103×93×65 mm
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC
Přenosová rychlost max. 12 Mbit/s
Sběrnicové připojení IP67 Han-Brid®
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879041454
eClass 27189217
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 67606_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 67605_ina_6_15.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 67606_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 67606_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 67606_4021-04.16_ce_z_c.pdf
cULus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu