Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MSDD hybridni sbernicovy coupler
Ilustrační obrázek

MSDD hybridni sbernicovy coupler

Č.prod.: 67598
Hmotnost: 0.17 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 144,00 €
  • 136,00 €
  • 128,00 €

Mohlo by Vás také zajímat

CU, CU (samice/samice)
Han-Brid ® je registrovanou značkou HARTING KGaA.
Technické údaje
Provozní napětí 24 V DC
Přenosová rychlost max. 12 Mbit/s
Sběrnicové připojení IP67 Han-Brid®
Obecné údaje
Připojení Pružinové svorky: 0.25 mm² plný vodič, 2.5 mm² lanko
Stíněný ne
Pouzdro Plast černý, samozhášecí
Výřez V׊: 90×80 mm
Teplotní rozsah -25...+50 °C
Rozměry V׊×H 103×93×65 mm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4048879041492
eClass 27189217
Země původu DE
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory EPLAN4.P.MUR.MSDD_MHA.Z13
  • Stáhnout Návod pro instalaci 67598_ina_2_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 67598_080128-0-000_C3211-87_csau_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 67598_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 67598_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 67598_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
cULus
cCSAus
* bez DPH, bez nákladů na dopravu