MST single-phase control and isolation transformer
P:2000VA IN:110VAC OUT:110VAC
Č.prod.: | 866086 |
Hmotnost: | 21 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
3-fázový odělovací transformátor
2000 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
2000 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 400 V |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 380 V |
Vstupní napětí AC max. | 420 V |
Vstupní proud AC (3fázový) | 3,1 A |
Zapínací proud max. | 81 A |
Zkratový proud | 103 A |
Počet fází na vstupu | 3 |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí | 3× 400 V AC |
---|---|
Výstupní napětí AC | 400 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Spínací výkon AC max. | 2000 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 5,8 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | šroubované |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 115 mm |
Upevňovací rozměr b | 190 mm |
Upevňovací rozměr c | 11 mm |
Výška | 141 mm |
Šířka | 240 mm |
Hloubka | 265 mm |
Průměr otvoru | 11 mm |
Délka otvoru | 15 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031301 |
ECLASS-7.0 | 27031301 |
ECLASS-8.0 | 27031301 |
ECLASS-9.0 | 27031301 |
ECLASS-10.1 | 27031301 |
ECLASS-11.1 | 27031301 |
ECLASS-12.0 | 27031301 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043200 |
GTIN | 4048879073905 |