Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MST transformator, 1fazovy  86330
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MST transformator, 1fazovy

P: 800VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC

Č.prod.: 86330
Hmotnost: 10.1 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 173,95 €
  • 164,79 €
  • 155,64 €
  • 137,33 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Jednofázové bezpečnostní transformátory
800 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 2 AC 230 V
Vstupní napětí 3 AC 400 V
Vstupní napětí AC 110 V
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 3,5 A
Vstupní proud při vstupním napětí 3 AC 2 A
Inrush current at input voltage 2 50 A
Inrush current at input voltage 3 29 A
Zkratový proud 219 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 24 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Spínací výkon AC max. 800 VA
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup 4 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a 107,5 mm
Upevňovací rozměr b 122 mm
Upevňovací rozměr c 7 mm
Výška 136,3 mm
Šířka 150 mm
Hloubka 149 mm
Průměr otvoru 7 mm
Délka otvoru 11 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Výrobkový standard EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Druh připojení 1 Input
Druh připojení 2 Output
Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 3
PIN 2 230 V
PIN 3 400 V
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 2 24 V DC
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu metallic
Počet pinů 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043180
GTIN 4048879078573

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 86330_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 86330_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificate: GL  86330_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 86330_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 86330_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 86330_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86330_171-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86330_171-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu