Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MST transformator  866191
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MST transformator

P: 800VA IN: 110VAC OUT: 230VAC

Č.prod.: 866191
Hmotnost: 9.6 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 195,70 €
  • 185,40 €
  • 175,10 €
  • 154,50 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
800 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 110 V
Vstupní napětí AC 110 V
Vstupní proud AC 3,8 A
Zapínací proud max. 83 A
Zkratový proud 219 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 230 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Spínací výkon AC max. 800 VA
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup 4 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a 107,5 mm
Upevňovací rozměr b 122 mm
Upevňovací rozměr c 7 mm
Výška 129 mm
Šířka 150 mm
Hloubka 145 mm
Průměr otvoru 7 mm
Délka otvoru 11 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Výrobkový standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Druh připojení 1 Input
Druh připojení 2 Output
Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 2 110 V
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 2 230 V
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu metallic
Počet pinů 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043180
GTIN 4048879329002

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 866191_E207805-XORU8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 866191_E207805-XORU2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificate: GL  866191_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 866191_325-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 866191_325-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu