Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MSUD valve plug form A 18mm with cable V4A  7004-18041-2360300
Ilustrační obrázek

MSUD valve plug form A 18mm with cable V4A

PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag chain 3m

Č.prod.: 7004-18041-2360300
Hmotnost: 0.205 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 18,05 €
  • 17,04 €
  • 16,04 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


MSUD
Typ A (18 mm)
110 V AC/DC ±10%
LED a odrušení
Šroub, nerezová ocel 1.4404 (V4A)
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate

Délky kabelů 3 m
Utahovací moment 0,4 Nm
Family construction form M12
Závit M3
Druh krytí (EN IEC 60529) IP66K, IP67
Technické údaje | Elektrické údaje
Doba prodlevy před odpadnutím max. 20 ms
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 110 V
Provozní napětí AC min. 99 V
Provozní napětí AC max. 121 V
Provozní napětí DC 110 V
Provozní napětí DC min. 99 V
Provozní napětí DC max. 121 V
Vypínací špičkové napětí max. 250 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Diagnostika
Stavová indikační LED žlutá
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Stupeň znečištění 3
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I
Dodatečné odrušení Dioda, Z-Diode
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál těsnění PUR
Materiál plášť PBT
Materiál zámku Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Kabel
wire arrangement černá 1, černá 2, zelenožlutá
General data | Cable
Identifikace kabelu 236
Typ kabelu 3
Printing color of wire insulation bílá (s černou izolací)
Barva kabelu šedý
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement černá 1, černá 2, zelenožlutá
Mechanical data | Cable
Cable weigth 56,1 g/m
Materiál plášť PUR
Tvrdost Shore plášť 90 ± 5 Shore A
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket) 5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,85 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Printing color of wire insulation bílá (s černou izolací)
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Měděná licna, holá
Conductor type (wire) Licna třídy 6
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max. 300 V
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 12 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) 2,5 kV @ 60 s
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) 2,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10 x Outer diameter
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) 10 Mio. @ 25 °C
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) 10 m @ 25 °C | horizontálně
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz) 3 m/s @ 25 °C
Počet torzních cyklů 2 Mio.
Namáhání v krutu ± 180 °/m
Torzní rychlost 35 Cykly/min

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879808668

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Construction files: STP 7000-18041_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu