Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MSVD sitova zasuvka  67982
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MSVD sitova zasuvka

NEMA, montaz na DIN listu

Č.prod.: 67982
Hmotnost: 0.155 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 45,95 €
  • 43,39 €
  • 40,84 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

USA (2× NEMA 5-15)
Šroubové svorky
Každá zásuvka může být zatížena 20 A, celková zátěž ovšem nesmí překročit 30 A.
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 125 V
Provozní proud max. 15 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 6 mm²
Instalace | Připojení
Připojení Šroubové svorky SK
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 126 mm
Šířka 64 mm
Hloubka 55 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC000020
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879041379

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 67982_E205946-NMTR8_urc_z_e.pdf (E)
  • Approval: UL Registered US 67982_E205946-NMTR2_ur_z_e.pdf (E)
  • Construction files: DXF 67982_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 67982_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 67982_ina_2_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu