MSVD zasuvkovy modul
Svycarsko
Č.prod.: | 4000-72000-0120000 |
Hmotnost: | 0.067 kg |
Země původu: | HU |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Švýcarsko (bílá)
Pružinové svorky
Pružinové svorky
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 250 V |
---|---|
Provozní proud | 10 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
---|---|
Číslo AWG | 16 |
Instalace | Připojení
Připojení | Pružinové vyjímatelné svorky |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 68 mm |
Šířka | 47 mm |
Hloubka | 56 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879031295 |